Pubblica i tuoi prodotti
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 Linear Railing

    Glass railing with visible profile. Safety, design, and versatility.

    The GARDA SP 200 and SP 200 SPECIAL systems, with spaced fixings, are aluminum and glass railings designed for surface installations (SP), ideal for new construction, renovation, or restoration projects.

    Perfect for projects requiring visible profiles and easy integration with other architectural elements.

    Voce di capitolato
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • Famiglia di prodottoGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Gruppo di famigliaGARDA SP
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-24
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Sud America Europa Africa