Pubblica i tuoi prodotti
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    Voce di capitolato
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMODULAR-2-0-GLASS
    • Famiglia di prodottoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Gruppo di famigliaGLASS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-01-12
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
    • Clasificazione IFCRinghiera
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Descrizione Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titolo OmniClassRailing

    Disponibilità Regionale

    Asia Nord America Sud America Europa Africa