Pubblica i tuoi prodotti
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    Voce di capitolato
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoMODULAR-2-0-PANEL
      • Famiglia di prodottoMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Gruppo di famigliaPANEL
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2026-01-26
      • Numero di versione1
      Relativo a
      • Materiale principaleAlluminio
      • Materiale secondarioVetro
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectEdilizia - Parapetti e ringhiere
      • Clasificazione IFCRinghiera
      • Codice Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
      • Descrizione Uniclass 2015Aluminium handrails
      • Codice CSI MasterFormat 201405 52 00
      • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Railings
      • Numero OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Titolo OmniClassRailing

      Disponibilità Regionale

      Asia Nord America Sud America Europa Africa