Pubblica i tuoi prodotti
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic
    Gasbeton

    Tamponamento esterno/Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Basic

    Il blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato GASBETON EVOLUTION è un prodotto innovativo che ha anticipato nell’edilizia di ieri le prestazioni richieste oggi dalle normative in termini di isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica e resistenza al fuoco, può essere utilizzato per divisori interni e per murature esterne di tamponamento e anche portanti (in Zona 4). Con una densità a secco di 480 kg/m³, il blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato offre una conducibilità termica a secco pari a 0.11 W/mK tale da soddisfare le richieste normative in tutte le zone climatiche

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, tamponatura, tramezzatura, divisorio, involucro, chiusura, non strutturale

    Voce di capitolato
    • CAPITOLATO:
      Tramezzatura (non portante) realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON EVOLUTION prodotti da Ekoru s.r.l., con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m3, conducibilità termica λ_10,dry 0,110 W/mK, vario spessore, lunghezza 625 mm, altezza 250 mm, a giunti verticali maschio/femmina o lisci, da unire in orizzontale con specifica malta collante INCOLLARASA a prestazione garantita a strato sottile tipo T con resistenza a compressione M5 o M10 (stesa con idonea CAZZUOLA DENTATA GASBETON), da intonacare con GASBETON MULTICEM o rasare internamente con INCOLLARASA previa interposizione di rete d'armatura e rifinire con GASBETON MULTIRASO per INTERNI o ESTERNI. 

      CARATTERISTICHE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE:
      • Spessore: 5/8/10/12/15/20/24/30/36/40 cm
      • Altezza: 25 cm
      • Lunghezza: 62,5 cm 
      • Massa volumica a secco blocco: 480 kg/mc
      • conduttività termica a secco λ10dry: 0,110 W/mK
      • coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 (campo secco) ÷ 10 (campo umido)
      • trasmittanza termica stazionaria U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503/0,425/0,345/0,29/0,263 W/mqK
      • abbattimento acustico Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4/46,3/48,3/50,3/52/53 dB
      • resistenza al fuoco: REl 240 (30-40 cm) / REI180 (24 cm) / EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reazione al fuoco Euroclasse A1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Evolution-Basic
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaExternal Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri - Altro
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa