Pubblica i tuoi prodotti
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi canaletta Gasbeton® Evolution

    I blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato GASBETON EVOLUTION CANALETTE, sono elementi speciali per muratura a forma di parallelepipedo rettangolo, in calcestruzzo aerato autoclavato {AAC}, di colore bianco, liscio, avente sezione a "U", prodotto industrialmente, impiegabile per l’esecuzione di architravi portanti o aventi funzione di cassero a perdere per la realizzazione in opera di cordoli/travetti in c.a. di sezione 100 x 190 mm.

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, cassaforma, architrave

    Voce di capitolato
    • CAPITOLATO:
      Esecuzione di architravi portanti o di irrigidimenti orizzontali di murature in GASBETON realizzati con blocchi speciali in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato BLOCCHI CANALETTA GASBETON EVOLUTION a forma di "U", aventi funzione di cassero a perdere per la realizzazione in opera di cordoli/travetti in c.a. di sezione 100 x 190 mm, prodotti da Ekoru s.r.l., con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m3, conducibilità termica della porzione piena del blocco λ10dry0,110 W/mK, lunghezza 625 mm, altezza 250 mm, privi di maschiatura sulle facce verticali, da unire in orizzontale e verticale con specifica malta collante INCOLLARASA

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Evolution-Canalette
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliahorizontal Reinforcement Blocks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)625
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa