Pubblica i tuoi prodotti
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Tramezzature interne Gasbeton® Evolution (λ=0,11 W/mK) - Finiture

    Il blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato GASBETON EVOLUTION è un prodotto innovativo che ha anticipato nell’edilizia di ieri le prestazioni richieste oggi dalle normative in termini di isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica e resistenza al fuoco, può essere utilizzato per divisori interni e per murature esterne di tamponamento e anche portanti (in Zona 4). Con una densità a secco di 480 kg/m³, il blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato offre una conducibilità termica a secco pari a 0.11 W/mK tale da soddisfare le richieste normative in tutte le zone climatiche

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, tamponatura, tramezzatura, divisorio, involucro, chiusura, non strutturale

    Voce di capitolato
    • STRATIGRAFIA:
      Il sistema in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato GASBETON Evolution per tramezzature interne permette di coniugare un’ottima resistenza meccanica con eccellenti prestazioni termiche e acustiche, può essere utilizzato per realizzare divisori interni. Il blocco Evolution con una densità a secco di 480 kg/m³ offre una conducibilità termica a secco pari a 0.11 W/mK tale da soddisfare le richieste normative in tutte le zone climatiche.
      Il sistema GASBETON Evolution per tramezzature è formato dalla seguente stratigrafia:
      (esterno)
      • Rasatura armata con Incollarasa e rete da intonaco GASBETON 5 mm;
      • Blocchi GASBETON;
      • Rasatura armata con Incollarasa e rete da intonaco GASBETON 5 mm.
      (interno)
      La muratura è composta anche da una stratigrafia verticale, alla base è presente la malta di allettamento (GASBETON Multimalt), superiormente ci sono i corsi formati dai blocchi e, in sommità, sono presenti 15 mm di schiuma (Adesivo GASBETON). All' interno del file Revit è presente una seconda fila di pareti (sulla destra) che si differenzia dalla prima per la presenza del primo corso murario idrofobizzato (blocco IDRO) con relativa malta di allettamento (Malta ancorante IDRO) al posto della malta di allettamento classica (GASBETON Multimalt). Si consiglia di utilizzare tali pareti per tamponature poste sui massetti o sulle fondazioni, poiché tali pareti inibiscono la trasmissione dell’eventuale umidità di risalita dagli stessi.

      CARATTERISTICHE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE:
      • Spessore: 5/10/12/15/20 cm
      • Altezza: 25 cm
      • Lunghezza: 62,5 cm 
      • Massa volumica a secco blocco: 480 kg/mc
      • conduttività termica a secco λ10dry: 0,110 W/mK
      • coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 (campo secco) ÷ 10 (campo umido)
      • trasmittanza termica stazionaria U: 1,601/1,114/0,927/0,793/0,652/0,503 W/mqK
      • abbattimento acustico Rw: -/37,9/39,7/41,3/43,4 dB
      • resistenza al fuoco: EI240 (10-20 cm) / EI120 (8 cm)
      • reazione al fuoco Euroclasse A1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Evolution-Composite-Internal-wall
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaInternal Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Partizioni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Europa