Pubblica i tuoi prodotti
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
Blocchi forati Gasbeton® Evolution
    Gasbeton

    Blocchi forati Gasbeton® Evolution

    I blocchi in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON EVOLUTION FORATI, per muratura a forma di parallelepipedo rettangolo, in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC), di colore bianco, liscio, forato verticalmente, prodotto industrialmente, impiegabile come cassero per la realizzazione di irrigidimenti verticali in c.a. di murature esterne ed interne, da intonacare. Con una densità a secco di 480 kg/m³ offre una conducibilità termica a secco pari a 0.11 W/mK tale da soddisfare le richieste normative in tutte le zone climatiche

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    AAC, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento


    Voce di capitolato
    • CAPITOLATO:
      Esecuzione di irrigidimenti verticali di murature in GASBETON realizzati con blocchi speciali in calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) BLOCCHI FORATI GASBETON EVOLUTION muniti di foro verticale a sezione circolare, aventi funzione di cassero a perdere per la realizzazione in opera di pilastrini in c.a. non portanti di diametro pari a 125 mm, prodotti da Ekoru s.r.l., con marcatura CE in Categoria I conforme alla normativa UNI EN 771-4, densità nominale 480 kg/m3, conducibilità termica della porzione piena del blocco λ10dry: 0,110 W/mK, lunghezza 625 mm, altezza 250 mm, privi di maschiatura sulle facce verticali, da unire in orizzontale e verticale con specifica malta collante INCOLLARASA

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Evolution-Forati
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaVertical Reinforcement Blocks
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)625
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Muratura - Blocchi e Mattoni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa