Pubblica i tuoi prodotti
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture
    Gasbeton

    Muratura portante esterna Gasbeton® Sysmic (λ=0,13 W/mK) - Finiture

    Il blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC) GASBETON SYSMIC è il blocco più resistente della famiglia Gasbeton, sviluppato per realizzare edifici in muratura portante, fino a 3 piani fuori terra, in zone caratterizzate da un alto grado di sismicità. Oltre alla elevata resistenza a compressione, la sua duttilità unita alla leggerezza, conferiscono all’edificio una grande capacità di resistere alle forze trasmesse dal sisma alle murature. Allo stesso tempo permette di evitare i ponti termici verticali che, unitamente alla bassa conduttività termica del calcestruzzo cellulare aerato autoclavato (AAC), contribuiscono alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio.

    DESCRIZIONE SINTETICA:
    Calcestruzzo cellulare, calcestruzzo cellulare autoclavato, calcestruzzo aerato autoclavato, calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, blocco di calcestruzzo cellulare aerato autoclavato, isolamento termico, inerzia termica, traspirante, fonoisolante, resistente al fuoco, leggero, ecologico, bioedilizia, riciclabile, mattone, blocco, muro, tamponamento, tamponatura, tramezzatura, divisorio, involucro, chiusura, non strutturale, idrofibizzato, taglio termico

    Voce di capitolato
    • STRATIGRAFIA:
      Il sistema in calcestruzzo cellulare areato autoclavato (AAC) GASBETON Sysmic consente di eliminare la struttura portante, a beneficio della velocità di esecuzione e dei costi di costruzione. Allo stesso tempo permette di evitare i ponti termici verticali che, unitamente alla bassa conduttività termica del calcestruzzo cellulare, contribuiscono alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento o raffrescamento dell’edificio. Il sistema di tamponatura GASBETON Sysmic è formato dalla seguente stratigrafia:
      (esterno)
      • Tonachino colorato ai silicati/silossani 2mm
      • Rasatura armata con Multiraso esterni e rete da intonaco GASBETON 5mm
      • Multicem 15 mm
      • Blocchi GASBETON 
      • Rasatura armata con Incollarasa e rete da intonaco GASBETON 5 mm
      • Multiraso interni 2 mm
      (interno)
      La muratura è composta anche da una stratigrafia verticale: alla base è presente la malta di allettamento (GASBETON Multimalt), superiormente ci sono i corsi murari formati dai blocchi. All' interno del file Revit è presente una seconda fila di pareti (sulla destra) che si differenzia dalla prima per la presenza del primo corso murario idrofobizzato (blocco IDRO) con relativa malta di allettamento (Malta ancorante IDRO) al posto della malta di allettamento classica (GASBETON Multimalt), si consiglia di utilizzare tali pareti per tamponature poste sui massetti o sulle fondazioni, poiché tali pareti inibiscono la trasmissione dell’eventuale umidità di risalita dagli stessi.

      CARATTERISTICHE BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE:
      • Spessore: 24/30 cm
      • Altezza: 25 cm
      • Lunghezza: 62,5 cm 
      • Massa volumica a secco blocco: 580 kg/mc
      • conduttività termica a secco λ10dry: 0,130 W/mK
      • coefficiente di diffusione del vapore µ = 5 (campo secco) ÷ 10 (campo umido)
      • trasmittanza termica stazionaria U: 0,496/0,404 W/mqK
      • abbattimento acustico Rw: 50/52 dB
      • resistenza al fuoco: REl 240 (30 cm) / REI180 (24 cm)
      • reazione al fuoco Euroclasse A1

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGasbeton-Sysmic-Composite
    • Famiglia di prodottoAutoclaved Aerated Concrete (AAC) masonry
    • Gruppo di famigliaLoad-Bearing Walls
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleCalcestruzzo cellulare aerato autoclavato
    • Materiale secondarioIntonaco
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Nome UNSPSCBlocks
    • Codice UNSPSC301315
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Descrizione Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Codice CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numero OmniClass23-15 15 21
    • Titolo OmniClassWall Blocks

    Disponibilità Regionale

    Europa