Pubblica i tuoi prodotti
Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60

Ekovilla Smart External Wall U-0.16, REI 30/60


Available in Finland

Ekovilla Cellulose Insulation is a carbon-neutral insulation made from recycled wood fiber, i.e. recycled paper. Ekovilla is suitable for both new construction and renovation.

A wall insulated with Ekovilla Insulation is energy-efficient, fire-safe and highly soundproof.

-U-value 0.17 W/m2K

-REI 30/60

-Rw (C, Ctr): 46 dB (44, 41)

Product properties of Ekovilla (wall spray):

- Density 35-40kg/m3

- Thermal conductivity λD(23.50) 0.038 W/(m K)

- Airflow resistance AFr10

- Eurofire class B-s2,d0

- M1 indoor air classification

- GWP Fossil: 0.134 kgCO2e/m2 ​​(R=1)

- GWP Biogenic: -1.36 kgCO2e/kg (R=1)

- GWP Total: -1,22 kgCO2e/kg (R=1)

Voce di capitolato
  • LAYERS

    1. Exterior cladding 25x125 — 25 mm
    2. Ventilation gap, 2x22x100 c600 — 44 mm
    3. Wood fiber board— 25 mm
    4. Stud 48x198 c600, EKOVILLA — 198 mm
    5. EKOVILLA Smart X / Smart X Pro
    6. Horizontal battens 48x48 c600 + Ekovilla Slab— 48 mm
    7. Gypsum board— 13 mm

    PROPERTIES

    Fire Resitance— REI 60 

    Airborne sound insulation, Rw — Rw 46 dB 

    U-value — 0.16 [W/(m²·K)]

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoekovilla-smart-external-wall-u-016-rei-30-60
  • Famiglia di prodottoInsulation
  • Gruppo di famigliaFinland
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2026-06-18
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inFinlandia
  • Prodotto inFinlandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento

Disponibilità Regionale

Europa