Pubblica i tuoi prodotti
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoexterior-door-ei30-construction
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaSlät
  • TipoMateriale di costruzione
  • Data di pubblicazione2024-09-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte e chiusure tagliafuoco