Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Unique ref.: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Produttore: Electrolux
Famiglia prodotto: Dish Washer
Gruppo prodotto: Fully Integrated Dish Washer
Data di pubblicazione: 2019-06-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL94201LO 911079044 , ESL94201LO 911079044 , ESL94200LO 911079012 , ESL94200LO 911079043



Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Cucine - Cucina - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L7231
Uniclass 1.4 Descrizione: Dishwashers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Descrizione: Dishwashers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descrizione: Dishwashers
NBS Reference Codice: 35-14-24
NBS Reference Descrizione: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numero OmniClass: 23-21 23 25
Titolo OmniClass: Residential Dishwashers
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Nome Valore
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved