Utilizziamo i cookie per il nostro sito

Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie.

;

Electrolux FI 45 Dish Washer Sliding Door

Unique ref.: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Produttore: Electrolux
Famiglia prodotto: Dish Washer
Gruppo prodotto: Fully Integrated Dish Washer
Data di pubblicazione: 2019-06-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

ESL4201LO 911079025 , ESL4581RO 911074042 , ESL4581RO 911074042 , ESL4581RO 911074042 , ESL4581RO 911074042 , ESL4581RO 911074042 , ESL64510LO 911076067 , ESL74201LO 911079042 , ESL94511LO 911076070 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4510LO 911076065 , ESL4320LO 911075020 , ESL4320LO 911075020 , ESL4583RA 911074049 , ESL4583RA 911074049 , ESL94320LA 911075030 , ESL94320LA 911075030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4201LO 911079030 , ESL4655RA 911077004 , ESL4655RA 911077004 , ESL4655RA 911077004 , ESL4655RA 911077004 , GA45GLV 911074030 , ESL94510LO 911076060 , ESL94510LO 911076060 , ESL94585RO 911074041 , ESL94585RO 911074041 , ESL4510LA 911076066 , ESL4510LA 911076066 , ESL4510LA 911076066 , ESL4510LA 911076066 , ESL4510LA 911076066 , ESL94321LA 911075026 , ESL94321LA 911075026 , ESL4585RO 911074046 , ESL4585RO 911074046 , ESL4585RO 911074046 , GA45SLV 911077013 , ESL4510LO 911076075 , ESL4510LO 911076075 , ESL4510LO 911076075 , ESL4510LO 911076075 , ESL4655RO 911077003 , ESL4655RO 911077003 , ESL4655RO 911077003 , ESL94581RO 911074040 , ESL4582RA 911074047 , ESL4582RA 911074047 , ESL4582RA 911074047 , ESL4582RA 911074047 , ESL94655RO 911077011 , ESL94655RO 911077011 , ESL94300LO 911075033



Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L7231
Uniclass 1.4 Descrizione: Dishwashers
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Descrizione: Dishwashers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descrizione: Dishwashers
NBS Reference Codice: 35-14-24
NBS Reference Descrizione: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numero OmniClass: 23-21 23 25
Titolo OmniClass: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Nome Valore
Appliance Type Dish Washer
Depth 550
Height 818
Width 446

All BIM objects are real products from real manufacturers confirmed and approved