uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Electrolux FI 55 Dish Washer Sliding Door

Unique ref.: Electrolux_FI_55_Dish-Washer-Sliding-Door
Produttore: Electrolux
Famiglia prodotto: Dish Washer
Gruppo prodotto: Fully Integrated Dish Washer
Data di pubblicazione: 2019-06-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
Electrolux Fully Integrated 55 cm width Dish Washer with Sliding Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

Model ID and PNC Codes

GA55SLV 911387108 , GA55LV 911384129 , GA55GLV 911384133


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario:
Progettato in:
Prodotto in:

Categoria BIMobject: Elementi elettronici - Elettrodomestici
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: L7231
Uniclass 1.4 Descrizione: Dishwashers
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-47
Uniclass 2.0 Descrizione: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Descrizione: Dishwashers
NBS Reference Codice: 35-14-24
NBS Reference Descrizione: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numero OmniClass: 23-21 23 25
Titolo OmniClass: Residential Dishwashers
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Nome Valore
Depth 550 mm
Height 759 mm
Width 546 mm

BIMobject®