Pubblica i tuoi prodotti
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
    Archiviato

    Beverage Refrigerator and Cooler 100L

    4.4 su 5 stelle4.4(18 recensioni)
    Whether at the barbecue, at the party, or at home, you never miss a beer, right? So you know how hard it is to get it to the right temperature without freezing. The Electrolux Beverage Refrigerator and Cooler wants to make your life easier.
    Voce di capitolato
    • Led Indicator: No Double Glass Door: Yes Removable Shelves: Yes Free installation: No Product Warranty: 1 Year Product Accessories Warranty: 90 days Model: BEER1 Commercial Code: 01120DBA135/01120DBA235 Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 885x610x565 cm Gross Weight: 45,9 Frequency: 60Hz Voltage: 127~220v Weight: 43,9 Capacity: Above 80L Dimensions (Height x Width x Depth): 850x560x526 cm Other Warranties and Services: Not applicable Temperature Range (°C): from -5°C to 10°C
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBEER1
    • Famiglia di prodottoAppliances
    • Gruppo di famigliaRefrigerators
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-11
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inBrasile
    • Prodotto inBrasile
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Altri elettrodomestici
    • Clasificazione IFCTerminale di flusso
    • Nome UNSPSCRefrigerant compressors
    • Codice UNSPSC40151607
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_31_72
    • Descrizione Uniclass 2015Refrigerators
    • Numero OmniClass23-21 23 33
    • Titolo OmniClassResidential Refrigerators And Freezers