Pubblica i tuoi prodotti
Camino a tunnel Sky Large
Camino a tunnel Sky Large
Camino a tunnel Sky Large
Camino a tunnel Sky Large
    Element4

    Camino a tunnel Sky Large

    Element4 Sky L T – Caminetto a gas (o bioetanolo) di lusso con effetto tunnel

    Lo Sky Large Tunnel è un caminetto a gas (a tunnel) di alta qualità di Element4, progettato per collegare e valorizzare due spazi abitativi con un'unica, suggestiva esperienza di fiamma. Con il suo design minimalista, il vetro senza cornice e il formato verticale extra-large, Sky L T crea un elemento architettonico di grande impatto che si integra perfettamente sia negli interni moderni che in quelli classici.

    Dotato di ceppi realistici, tecnologia di bruciatore a fiamma reale dinamica e opzioni di vetro antiriflesso, Sky L T offre il calore e l'atmosfera di un vero fuoco con la praticità del gas.

    Caratteristiche principali

    • Design trasparente – un camino a tunnel che collega due stanze con un'unica vista del fuoco.
    • Formato verticale di grande effetto – pannello in vetro alto ed elegante per una splendida immagine della fiamma.
    • Estetica minimalista – il vetro senza cornice si integra perfettamente in qualsiasi interno.
    • Tecnologia Real Flame® – immagine della fiamma ultra-realistica e letto di combustibile luminoso a LED opzionale.
    • Installazione flessibile – adatto sia per interni moderni che classici. Progetti di nuova costruzione e ristrutturazioni.
    • Opzioni di controllo – azionabile tramite telecomando, app o integrazione con la domotica.
    • Efficienza energetica – disponibile nelle versioni a gas naturale o propano con tecnologia a tiraggio diretto.
    • Bioetanolo - Sky L T è disponibile anche con bruciatore a bioetanolo completamente automatico. Può essere installato senza canna fumaria o a tiraggio diretto.
    • Cornici di montaggio
      Le cornici di montaggio offrono ampie possibilità di regolare la profondità di installazione, fornendo una soluzione per quasi ogni design. Per questo modello, è possibile scegliere tra una cornice di montaggio profonda 1,97 pollici o 3,94 pollici.

    L'Element4 Sky L T non è solo un camino, è un elemento architettonico di grande impatto che trasforma qualsiasi interno in uno spazio lussuoso e accogliente.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche

      • Modello: Sky L T
      • Tipologia: Camino a gas a tunnel trasparente
      • Combustibile: Gas naturale / Propano / Bioetanolo
      • Vetro: Vetro antiriflesso (opzionale)
      • Sicurezza: Fornito con schermo di sicurezza Invisimesh
      • Ventilazione: Sistema di ventilazione diretta
      • Potenza termica: 15000 - 49000 BTU (NG)
      • Efficienza: 89%
      • Comandi: Telecomando E-Save, controllo tramite app, compatibilità con la domotica
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosky-large-tunnel-fireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-27
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)75.59
    • Larghezza (pollici)34.84
    • Profondità (pollici)16.61
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Libbre)451
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America