Pubblica i tuoi prodotti
Caminetto Summum 140 4S
Element4

Caminetto Summum 140 4S

Element4 Summum 140 4/S – Caminetto a gas per isola

Il Summum 140 4/S è il caminetto a gas (o a bioetanolo) più panoramico di Element4, che offre una vista completa delle fiamme su tutti e quattro i lati del vetro. Questo design unico consente ad architetti e designer di creare un vero e proprio caminetto centrale, visibile da ogni angolazione della stanza. Con il suo design elegante e senza cornice e la visualizzazione ultra-realistica della fiamma, il Summum 140 4/S dona lusso e atmosfera a qualsiasi interno.

Dotato di tecnologia Real Flame Technology® e di opzioni di letto di combustibile a LED, questo modello offre l'immagine della fiamma più naturale possibile. Le sue opzioni di installazione flessibili lo rendono ideale sia per i moderni spazi abitativi open space che per gli ambienti commerciali di alta gamma.

Caratteristiche principali

  • Design con vetro su quattro lati – una vista panoramica del fuoco da ogni angolazione

  • Elemento di lusso di grande impatto – progettato per essere il fulcro di qualsiasi interno

  • Tecnologia Real Flame® – fiamme realistiche con letto di combustibile incandescente

  • Integrazione minimalista – design senza cornice con vetro trasparente o antiriflesso

  • Opzioni di controllo intelligenti – telecomando, app o integrazione con la domotica

  • Riscaldamento efficiente – disponibile a gas naturale e bioetanolo o a propano con tiraggio bilanciato

Il Summum 140 4/S trasforma il camino moderno in un elemento architettonico di spicco, combinando tecnologia all'avanguardia e design senza tempo.

Voce di capitolato
  • Caratteristiche tecniche

    • Modello: Summum 140 4/S
    • Tipologia: Caminetto a gas a isola
    • Combustibile: Gas naturale / Propano / Bioetanolo
    • Sicurezza: Fornito con schermo di sicurezza Invisimesh
    • Ventilazione: Sistema di ventilazione diretta
    • Potenza termica: 20000 - 81000 BTU (GN)
    • Efficienza: 89%
    • Comandi: Telecomando E-Save, controllo tramite app, compatibilità con la domotica
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicosummum-140-4s-fireplace
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti

Disponibilità Regionale

Europa Nord America