Pubblica i tuoi prodotti
Caminetto Summum 190 3S
Element4

Caminetto Summum 190 3S

Caminetto a gas Element4 Summum 190 3/S – Bay

Il Summum 190 3/S è un caminetto a gas panoramico Element4, che offre una vista completa delle fiamme su tre lati in vetro. Questo design unico consente ad architetti e designer di creare un vero e proprio elemento centrale, visibile da ogni angolazione della stanza. Con il suo design elegante e senza cornice e la riproduzione ultra-realistica delle fiamme, il Summum 190 3/S dona lusso e atmosfera a qualsiasi interno.

Dotato di tecnologia Real Flame Technology® e di opzioni di letto di combustibile a LED, questo modello offre l'immagine della fiamma più naturale possibile. Le sue opzioni di installazione flessibili lo rendono ideale sia per i moderni spazi abitativi open space che per gli ambienti commerciali di alta gamma.

Caratteristiche principali

  • Design con vetro su 3 lati – una vista panoramica del fuoco da ogni angolazione
  • Elemento di lusso di grande impatto – progettato per essere il fulcro di qualsiasi interno
  • Tecnologia Real Flame® – fiamme realistiche con letto di combustibile incandescente
  • Integrazione minimalista – design senza cornice con vetro trasparente o antiriflesso
  • Opzioni di controllo intelligenti – telecomando, app o integrazione con la domotica
  • Riscaldamento efficiente – disponibile a gas naturale o propano con canna fumaria bilanciata

    Il Summum 190 3/S trasforma il camino moderno in un elemento architettonico di spicco, combinando tecnologia all'avanguardia e design senza tempo.

    Voce di capitolato
    • Caratteristiche tecniche

      • Modello: Summum 190 3/S
      • Tipologia: Caminetto a gas Bay
      • Combustibile: Gas naturale / Propano / Bioetanolo
      • Sicurezza: Fornito con schermo di sicurezza Invisimesh
      • Ventilazione: Sistema di ventilazione diretta
      • Potenza termica: 20000 - 81000 BTU (NG)
      • Efficienza: 89%
      • Comandi: Telecomando E-Save, controllo tramite app, compatibilità con la domotica
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicosummum-190-3s-fireplace
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectRiscaldamento, ventilazione e condizionamento - Caminetti

    Disponibilità Regionale

    Europa Nord America