Pubblica i tuoi prodotti
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
Quid_02820
    Elesi Luce
    Archiviato

    Quid_02820

    Lampada da tavolo a LED integrati, 15W - 1640 Lumen. Trasformatore dimmerabile incluso nella struttura. Luce diretta e indiretta. La struttura è disponibile in diverse finiture: bianco, nero, foglia oro, foglia argento. Altre finiture sono disponibili su richiesta.
    Voce di capitolato
    • I LED sono disponibili in 2700K, 3000K, 4000K.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoquid-02820
    • Famiglia di prodottoIndoor lighting
    • Gruppo di famigliaQuid table lamp
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)690
    • Larghezza (mm)280
    • Profondità (mm)280
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcrilico
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Codice UNSPSC3911
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures