Pubblica i tuoi prodotti
RubberGard EPDM vincolato per zavorramento (terrazza)
Elevate

RubberGard EPDM vincolato per zavorramento (terrazza)

Se state cercando una soluzione per l'impermeabilizzazione di coperture in monostrato che combini comprovate prestazioni e durabilità, Firestone RubberGard EPDM è una scelta sicura. Per le diverse tipologie di edificio e in qualsiasi condizione climatica il nostro sistema di copertura RubberGard EPDM, forte dell’esperienza di oltre un secolo di Firestone nella tecnologia della gomma, offre la massima protezione possibile. Perché potete contare sulla nostra copertura RubberGard EPDM? · Straordinaria durata e longevità · Installazione semplice e veloce · Elevata flessibilità e capacità di allungamento · Ridotti costi del ciclo di vita · Compatibilità con coperture verdi estensive e installazioni fotovoltaiche RubberGard EPDM si adatta a qualsiasi installazione, anche ai tetti più impegnativi. Il sistema di copertura Firestone EPDM BAL (Ballasted System) vincolato per zavorramento è un sistema di copertura in EPDM economico, adatto a un'ampia varietà di applicazioni. Può essere applicato su qualunque edificio in grado di sostenere il carico supplementare della zavorra e con pendenza che non superi il 5%. Si tratta di una soluzione ideale quando è prevista l'accessibilità in copertura ad uso residenziale o per la manutenzione degli impianti. Benefici · Ridotti costi di installazione · Impiego di ampi teli in EPDM · Limitato numero di giunzioni · Velocità di posa · Ampia scelta di piani di posa compatibili · Ottima resistenza al fuoco · Eccellente resistenza alle intemperie Se siete interessati a sapere quale sistema di copertura in EPDM meglio si adatta alla natura del vostro progetto contattate i nostri esperti o visitate il nostro sito web www.firestonebpe.it per maggiori informazioni.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoepdm-accessible-bal
  • Famiglia di prodottoCommercial Roofing
  • Gruppo di famigliaRubberGard EPDM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-02-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleElastomer
  • Materiale secondarioGomma
  • Progettato inBelgio
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
  • Clasificazione IFCTetto
  • Nome UNSPSCRoofing membranes
  • Codice UNSPSC30151505
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Numero OmniClass23-13 39 31
  • Titolo OmniClassRoof Membranes
  • Codice CSI UniFormat IIB3010
  • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

Disponibilità Regionale

Europa Asia Africa Oceania