Pubblica i tuoi prodotti
RubberGard EPDM per sistemi a tetto rovescio (INV)
RubberGard EPDM per sistemi a tetto rovescio (INV)
    Elevate

    RubberGard EPDM per sistemi a tetto rovescio (INV)

    Se state cercando una soluzione per l'impermeabilizzazione di coperture in monostrato che combini comprovate prestazioni e durabilità, Firestone RubberGard EPDM è una scelta sicura. Per le diverse tipologie di edificio e in qualsiasi condizione climatica il nostro sistema di copertura RubberGard EPDM, forte dell’esperienza di oltre un secolo di Firestone nella tecnologia della gomma, offre la massima protezione possibile. Perché potete contare sulla nostra copertura RubberGard EPDM? · Straordinaria durata e longevità · Installazione semplice e veloce · Elevata flessibilità e capacità di allungamento · Ridotti costi del ciclo di vita · Compatibilità con coperture verdi estensive e installazioni fotovoltaiche RubberGard EPDM si adatta a qualsiasi installazione, anche ai tetti più impegnativi. Il sistema di copertura Firestone EPDM Inverted System è un'alternativa al sistema vincolato per zavorramento convenzionale (BAL System). Comunemente denominato Tetto Rovescio, prevede l'elemento termoisolante sovrapposto all'elemento di tenuta e rappresenta una soluzione ideale nel caso di coperture carrabili o esposte a condizioni climatiche severe. Può essere applicato su qualunque edificio in grado di sostenere il carico supplementare della zavorra e con pendenza che non superi il 10%. Benefici · Ridotti costi di installazione · Impiego di ampi teli in EPDM · Limitato numero di giunzioni · Velocità di posa · Ampia scelta di piani di posa compatibili · Aumento della durabilità · Flessibilità nel caso di incremento del pacchetto termoisolante nei rifacimenti Se siete interessati a sapere quale sistema di copertura in EPDM meglio si adatta alla natura del vostro progetto contattate i nostri esperti o visitate il nostro sito web www.firestonebpe.it per maggiori informazioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoepdm-accessible-inv
    • Famiglia di prodottoCommercial Roofing
    • Gruppo di famigliaRubberGard EPDM
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleElastomer
    • Materiale secondarioGomma
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania