Pubblica i tuoi prodotti
UltraPly TPO per sistemi a tetto rovescio (INV)
UltraPly TPO per sistemi a tetto rovescio (INV)
    Elevate

    UltraPly TPO per sistemi a tetto rovescio (INV)

    UltraPly TPO è la membrana di copertura a base di poliolefine termoplastiche flessibili sviluppata da Firestone per le applicazioni su coperture piane commerciali e industriali, che si tratti di nuovi edifici o di rifacimenti. Dall’installazione del primo manto di copertura in TPO, nei primi anni Novanta, sono state installati centinaia di milioni di metri quadrati di membrane Firestone UltraPly TPO nel mondo. Perché potete contare sulla nostra copertura UltraPly TPO? · Ecosostenibilità · Durabilità e longevità straordinarie · Facilità di installazione · Giunzioni con saldatura ad aria calda · Compatibilità con coperture a verde e installazioni fotovoltaiche UltraPly TPO si adatta a qualsiasi installazione, anche ai tetti più impegnativi. Il sistema di copertura Firestone TPO BAL (Ballasted System) vincolato per zavorramento è un sistema di copertura in TPO economico, adatto a un'ampia varietà di applicazioni. Può essere applicato su qualunque edificio in grado di sostenere il carico supplementare della zavorra e con pendenza che non superi il 10%. Si tratta di una soluzione ideale quando è prevista l'accessibilità in copertura ad uso residenziale o per la manutenzione degli impianti. Benefici · Ridotti costi di installazione · Impiego di ampi teli fino a 3,05 m · Limitato numero di giunzioni · Installazione rapida · Ampia scelta di piani di posa compatibili · Aumento della durabilità · Flessibilità nel caso di incremento del pacchetto termoisolante nei rifacimenti Se siete interessati a sapere quale sistema di copertura in TPO meglio si adatta alla natura del vostro progetto contattate i nostri esperti o visitate il nostro sito web www.firestonebpe.it per maggiori informazioni.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotpo-accessible-inv
    • Famiglia di prodottoCommercial Roofing
    • Gruppo di famigliaUltraPly TPO
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-13
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolymer
    • Materiale secondarioPolipropilene
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Coperture, tetti e tegole
    • Clasificazione IFCTetto
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Codice UNSPSC30151505
    • Codice Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Descrizione Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Codice CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numero OmniClass23-13 39 31
    • Titolo OmniClassRoof Membranes
    • Codice CSI UniFormat IIB3010
    • Titolo CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Africa Oceania