Pubblica i tuoi prodotti
Elitfönster Retro Sidehung double
Elitfönster Retro Sidehung double

    Elitfönster Retro Sidehung double

    Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

    Voce di capitolato
    • Window construction

      - Sidehung 2-pane window
      - Sidehung wooden window with an exterior aluminum cladding
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
      - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Other: antique profile inside as standard

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMF2-AL-motes
    • Famiglia di prodottoElitfönster
    • Gruppo di famigliaUtåtgående
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-08-04
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Single Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wood window units
    • Codice CSI MasterFormat 201408 52 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Wood Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 00
    • Titolo OmniClassWindows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows