Pubblica i tuoi prodotti
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door

    Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door

    With Elitfönster’s outward opening triple glazed patio door, you are offered a good insulation capabilit and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Voce di capitolato
    • Patio door construction
      - Wooden patio door with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 44 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoADO
    • Famiglia di prodottoElitfönster
    • Gruppo di famigliaUtåtgående
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-07-01
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleLegno
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Codice UNSPSC301715
    • Codice Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descrizione Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Codice CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Numero OmniClass23-17 11 21
    • Titolo OmniClassGlazed Doors
    • Codice CSI UniFormat IIB2030
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Doors