Pubblica i tuoi prodotti
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
LVRCDMWSK ezH2O®  Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless
    Elkay

    LVRCDMWSK ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless

    ezH2O® Vandal-Resistant Bottle Filling Station & Single Fountain Filtered Non-Refrigerated Stainless. Features shall include Filtered,
    Laminar Flow, Real Drain, Vandal Resistant. Furnished with Vandal Resistant bubbler. Mechanical Bottle Filler Button with Mechanical
    Front Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall),for Indoor + Outdoor applications, serving 1 station(s).

    Compliance:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (lead free), & 401

    Features:

    • Ideal for heavy-use installations such as educational and recreational facilities
    • Mechanical, vandal-resistant push button design, for areas where electric is not available
    • Stainless steel construction withstands abusive environments and resists stains
    • Tamper-resistant fasteners help protect against vandalism
    • Vandal-resistant bubblers feature chrome-plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering
    • The 3,000-gallon filter is tested and certified to NSF/ANSI 42 and 53 to reduce lead, cysts, Class 1 particulate, and chlorine taste and odor
    • Fill rate is 1.0 GPM
    • Rated for indoor or outdoor use
    • Rated for indoor use only
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLVRCDMWSK
    • Famiglia di prodottoBOTTLE FILLING STATION
    • Gruppo di famigliaEZ Family
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2026-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)38.81
    • Larghezza (pollici)18.62
    • Profondità (pollici)18
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Beverini
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit