Pubblica i tuoi prodotti
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCTL8SC Elkay® Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless

    Wall Mount Vandal Resistant Bi-level ADA Cooler Non-filtered Refrigerated Stainless. Chilling Capacity of 8.0 GPH (gallons per hour)
    of 50 F drinking water, based on 80 F inlet water and 90 F ambient, per ASHRAE 18 testing. Features shall include Vandal Resistant.
    Furnished with Vandal Resistant bubbler. Mechanical Front Bubbler Button activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor + Outdoor applications, serving 2 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.

    Compliance:

    • ADA & ICC A117.1
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • CAN/CSA C22.2 No. 120
    • NSF/ANSI 61 (Q≤1) & 372 (lead free)
    • UL 399

    Features:

    • Classic-design, stainless steel cooler provides an attractive and durable product
    • Hermetically sealed refrigeration system provides chilled water to satisfy thirst
    • Mechanical push-button bubbler activation continues to provide water when electrical service is interrupted
    • Stainless steel construction withstands abusive environments and resists stains
    • Tamper-resistant fasteners help protect against vandalism
    • Vandal-resistant bubblers feature chrome plated integral hood guard to prevent contamination from other users, airborne deposits and tampering
    • Rated for indoor or outdoor use
    Voce di capitolato
    • keywords: Want Even Cleaner Water? See the Filtered Version: LVRCTL8SC

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoVRCTL8SC
    • Famiglia di prodottoCOOLER
    • Gruppo di famigliaVRC Family
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)27.12
    • Larghezza (pollici)18.62
    • Profondità (pollici)36.3
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)79
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Beverini
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
    Libreria prodotti BIMobject

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit