Pubblica i tuoi prodotti
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    3.3 su 5 stelle3.3(6 recensioni)

    Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoE3C16X20-0X
    • Famiglia di prodottoCIS
    • Gruppo di famigliaDependabilt
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-19
    • Numero di versione2
    • Altezza (pollici)43.75
    • Larghezza (pollici)25.81
    • Profondità (pollici)57
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)164
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli