Pubblica i tuoi prodotti
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Voce di capitolato
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLK99FC
    • Famiglia di prodottoACCESSORY
    • Gruppo di famigliaDrains
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.56
    • Larghezza (pollici)4.44
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Libbre)1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro