Pubblica i tuoi prodotti
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece. Overall dimensions are 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Made of Stainless Steel Body, Brass Tailpiece.

Compliance:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features:

  • LKADOS chrome-plated brass offset tailpiece
  • BASKET STRAINER AND STOPPER: Strainer catches food and waste from going down the drain. Use stopper to fill sink with water for washing and soaking
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoLKAD35
  • Famiglia di prodottoACCESSORY
  • Gruppo di famigliaDrains
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-08-19
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)9.06
  • Larghezza (pollici)4.62
  • Profondità (pollici)15.81
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Peso Netto (Libbre)1.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Sanitari - Altro