Pubblica i tuoi prodotti
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Dimmer 315GLE PLUS flush BLK RAL9005

    Dimmer 315GLE PLUS flush mounting. The minimum level of the dimmer can be turned up so that the lights give visible light. Transistor dimmer with trailing edge control. Soft Start. Controls incandescent light, 230V halogen lamps and most types of electronic transformers for low-voltage halogen lighting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Colour Black

    Voce di capitolato
    • 1363115

      Ohmsk last: 20-315W 

      230V halogen: 20-300W.

      Elektronisk trafo: 20-315VA.
      IP-klass: 20.
      230V

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO03766
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaDimmers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)25
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inLettonia
    • Peso Netto (Kg)0.11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000025
    • Nome ETIMDimmer
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_22
    • Descrizione Uniclass 2015Dimmer switches and controls
    • Codice CSI MasterFormat 201426 09 36
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Modular Dimming Controls
    • Numero OmniClass23-35 37 17 13
    • Titolo OmniClassDimmers
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL