Pubblica i tuoi prodotti
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet PW RAL9010

    Triple socket Euro outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white RAL9010. 



    Voce di capitolato
    • 1848089

      230V, 50Hz, 16A


      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO03781
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaOutlets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)31
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC001025
    • Nome ETIMTrip indicator
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descrizione Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL