Pubblica i tuoi prodotti
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005
    ELKO

    Combination frame 3-gang PLUS BLK RAL9005

    Combination frame 3-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Black

    Voce di capitolato
    • 1848823
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO03795
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaFrames
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-11-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)228
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)10.5
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.55
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Numero OmniClass23-35 00 00
    • Titolo OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL