Pubblica i tuoi prodotti
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Junction box, recessed, for single plaster. Equipped with ring and 8 pcs stubs for 16mm and 2 pcs for 20mm tubes. Supplementation with loose stubs is possible on the sides. On delivery, unarmed sides are tight. Delivered without plaster cover but with nozzles with sealing plug. c / c dimensions between fixing screws, 67mm. 

    Voce di capitolato
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO04948
    • Famiglia di prodottoRED boxes
    • Gruppo di famigliaBoxes
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)132
    • Larghezza (mm)81
    • Profondità (mm)56
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC002600
    • Nome ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Nome UNSPSCElectrical boxes
    • Codice UNSPSC39121303
    • Numero OmniClass23-35 33 15 13
    • Titolo OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa