Pubblica i tuoi prodotti
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 su 5 stelle3.8(13 recensioni)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color Polar white RAL90.

    Voce di capitolato
    • 5105377

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO05546
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaModular outlets
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)30
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.07
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC001264
    • Nome ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Nome UNSPSCOutlet box
    • Codice UNSPSC39121308
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Descrizione Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Codice CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Numero OmniClass23-37 13 15 13
    • Titolo OmniClassLocal Area Network Communication Hardware
    • Codice CSI UniFormat IID5030
    • Titolo CSI UniFormat IICommunications & Security

    Disponibilità Regionale

    Europa