Pubblica i tuoi prodotti
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Motion sensor PLUS 2200W,  detection range: 160 ° for mounting in installer box. Input for external pushbutton. 5-500 Lux. Time: 1sec-30min. Pulse mode. Mounting depth 27mm. PLUS black RAL9005.

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO06994
    • Famiglia di prodottoPLUS
    • Gruppo di famigliaDimmers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)86
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)27
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000133
    • Nome ETIMMovement sensor complete
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Codice UNSPSC391215
    • Codice Uniclass 2015Pr_75_50_76
    • Descrizione Uniclass 2015Sensors and detectors
    • Codice CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Numero OmniClass23-35 37 00
    • Titolo OmniClassElectrical Switches
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa