Pubblica i tuoi prodotti
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 4-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 4-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color PureWhite.

    Voce di capitolato
    • 1849204

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07247
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaFrames RS
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)299
    • Profondità (mm)10.5
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000007
    • Nome ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Codice Uniclass 2015Ss_70
    • Descrizione Uniclass 2015Electrical systems
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL