Pubblica i tuoi prodotti
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Cornerbox 2-gang RS16 PW RAL9003

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame RS16. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color PureWhite.

    Voce di capitolato
    • 1849248

      LxBxH 155x84x60mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07273
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaSurface box
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)155
    • Profondità (mm)60
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000080
    • Nome ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device
    • Nome UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Codice UNSPSC391213
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Descrizione Uniclass 2015Surface boxes
    • Codice CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL