Pubblica i tuoi prodotti
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    2-pole switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws.Fastening claws can be ordered separately. Colour: Pure White.

    Voce di capitolato
    • 1848706

      16A, 250V

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07349
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaSwitches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)84
    • Profondità (mm)21
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Installazioni elettriche
    • Clasificazione IFCDispositivo di commutazione
    • Codice ETIMEC001590
    • Nome ETIMSwitch
    • Codice CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Numero OmniClass23-35 37 00
    • Titolo OmniClassElectrical Switches
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa