Pubblica i tuoi prodotti
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.0 su 5 stelle4.0(9 recensioni)

    Double socket outlet RS16 flush. New socket with user-friendly conductor release buttons. 6x2 fast connections for FK and EK. Clear symbol marking. The socket has pinching connections. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite

    Voce di capitolato
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO07362
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaSwitches
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)107
    • Larghezza (mm)86
    • Profondità (mm)20
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePC/ABS
    • Progettato inNorvegia
    • Prodotto inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice ETIMEC000125
    • Nome ETIMSocket outlet
    • Codice Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Descrizione Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Numero OmniClass23-35 31 00
    • Titolo OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Codice CSI UniFormat IID50
    • Titolo CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilità Regionale

    Europa