Pubblica i tuoi prodotti
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
    ELKO

    RS16 night-light / down-light PW RAL9003

    Orientation /nightlight RS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Pure white.  

    Voce di capitolato
    • E-nr. 1848670
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoEKO30135
    • Famiglia di prodottoRS16
    • Gruppo di famigliaOrientation lights
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)84
    • Larghezza (mm)84
    • Profondità (mm)17
    Links
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inNorvegia
    • Peso Netto (Kg)0.06
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice ETIMEC000064
    • Nome ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Descrizione Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Numero OmniClass23-35 47 00
    • Titolo OmniClassElectrical Lighting
    • Codice CSI UniFormat IID5020
    • Titolo CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring