Pubblica i tuoi prodotti
Tastiera di comando soft touch con display. Batterie a corredo.
ELKRON

Tastiera di comando soft touch con display. Batterie a corredo.

Comunicazione ZigBee 2.4 GHz Tipologia Softouch Retroilluminazione gestita da sensore avvicinamento Comandi ON /OFF totale / 3 parziali / allarme panico Memoria allarmi, log eventi, guasti e informazioni di stato visualizzate a display Avvisi sonori e luminosi durante le fasi di inserimento e disinserimento Funzione automatica di risparmio energetico Protezione antimanomissione
Voce di capitolato
  • Alimentazione: 3 batterie litio CR 123 A 3V Autonomia batterie: 2,5 anni (valore tipico, può variare in base all’uso) Frequenza radio bidirezionale: 2,4 GHz Temperatura operativa: da -10 °C a +45 °C Dimensioni (L x H x P): 168 x 118 x 24 mm Peso: 300 g Livello prestazione: EN50131 Grado 2 Classe 2
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKP600D
  • Famiglia di prodottoSecurity
  • Gruppo di famigliaKeypad
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)118
  • Larghezza (mm)168
  • Profondità (mm)24
Relativo a
  • Peso Netto (Kg)0.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Sicurezza, Videosorveglianza e Accessori
  • Codice ETIMEC001526
  • Nome ETIMSwitchgear for intrusion detection system