Pubblica i tuoi prodotti
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 su 5 stelle3.9(8 recensioni)

Double Action folding inner door with reduced travel to resolve radius contradictions. It can be opened by pushing or pulling in both directions. It is only available as a door unit with wooden or metal frames in four finishes: pre-painted honeycomb, pre-painted solid core, laminate or watercolour (water-repellent compact laminate). The seal between the leaves is anti-finger pinch. It was designed for RMCs.

Voce di capitolato
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoEDA
  • Famiglia di prodottoPorte Pliante
  • Gruppo di famigliaAquarelle
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-27
  • Numero di versione1
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioLaminato
  • Progettato inFrancia
  • Prodotto inFrancia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte pieghevoli
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Codice UNSPSC301715
  • Codice Uniclass 2015EF_25_30
  • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
  • Codice CSI MasterFormat 201408 35 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Folding Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 15 27
  • Titolo OmniClassFolding Wood Doors
  • Codice CSI UniFormat IIC1020
  • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilità Regionale

Europa