Pubblica i tuoi prodotti
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
NOVOMEMBRANA EPDM
    EMAC

    NOVOMEMBRANA EPDM

    La Novomembrana EPDM è una lamina impermeabilizzante da installare a complemento dei giunti di dilatazione strutturali Emac® . Questa membrana ha molteplici usi: - Agisce come barriera contro i vapori emessi dai materiali da costruzione stessi. - Funge da complemento all’impermeabilizzazione del supporto, per prolungarla anche nel giunto rispettando il movimento della struttura. - Agisce come barriera contro l’umidità, per evitare che l’acqua si accumuli nel giunto. - Serve per evitare infiltrazioni d’acqua e umidità attraverso il giunto (in giunti da esterni). - Funge da sigillante da elementi atmosferici come l’aria nelle facciate. È disponibile in sezioni o in rotoli da 20 ml di colore nero. Si consiglia l'installazione del sistema completo. Per ulteriori informazioni, visitare: http://it.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Membrana in gomma EPDM che fornisce continuità all'impermeabilizzazione dell'installazione nella zona del giunto. Disponibile in varie larghezze in funzione della larghezza del giunto:
      - larghezza della membrana di 140 mm per larghezza del giunto fino a 20 mm
      - larghezza della membrana di 170 mm per larghezza del giunto fino a 40 mm
      - larghezza della membrana di 200 mm per larghezza del giunto fino a 50 mm
      - larghezza della membrana di 260 mm per larghezza del giunto fino a 120 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMEMEST
    • Famiglia di prodottoProfili
    • Gruppo di famigliaGiunti strutturali
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)20000
    Relativo a
    • Materiale principaleGomma
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Impermeabilizzante
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEC010517
    • Nome ETIMWater barrier edge for floor drain
    • Nome UNSPSCSpecialty insulation
    • Codice UNSPSC301416
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_15_72
    • Descrizione Uniclass 2015Rubber flexible waterstops
    • Codice CSI MasterFormat 201403 15 13.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expanding Waterstops
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 13
    • Titolo OmniClassWaterstops
    • Codice CSI UniFormat IIF1030
    • Titolo CSI UniFormat IISpecial Construction Systems