Pubblica i tuoi prodotti
CORDONE TAGLIAFUOCO
CORDONE TAGLIAFUOCO
    EMAC

    CORDONE TAGLIAFUOCO

    La gamma di cordoni tagliafuoco di EMAC® cerca di garantire l’ermeticità dei giunti di dilatazione, solitamente un punto critico, di fronte alle fiamme e ai gas caldi o infiammabili. Abbiamo una vasta gamma per la collocazione in giunti tra i 10 e 60 mm. di larghezza su pareti, pavimenti e soffitti. Per larghezze maggiori consultare. Il cordone è composto da fibre minerali ignifughe, rivestito da una rete di fibra di vetro. La sua composizione non contiene amianto e non rilascia fumi tossici in caso di incendio. Buona resistenza agli agenti chimici aggressivi e resistente all'umidità. Il cordone tagliafuoco ha una temperatura di utilizzo di 780 ° C, essendo la sua temperatura di fusione di >1000 ° C. Questo prodotto è stato sottoposto a test secondo le più recenti norme europee, ottenendo una classificazione di reazione al fuoco M0 (ignifugo) e una resistenza al fuoco di 240 minuti (EN 1366-4). Disponibile in rotoli o sezione. *Questi sistemi sono stati sottoposto a test di resistenza a movimenti verticali e orizzontali secondo gli standard europei EN 13501-2:2016. *El 240-H-X-F-W 10 to 150 Si consiglia l'installazione del sistema completo. Per ulteriori informazioni, visitare: http://it.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Cordone tagliafuoco fabbricato in fibre minerali e fibra di vetro che può essere installato nel giunto strutturale, e altri elementi costruttivi, sia orizzontalmente che verticalmente, per impedire il passaggio del fuoco e del fumo attraverso. Disponibile nei seguenti diametri e lunghezze di cordone: - diametro 30 mm e lunghezza 30 m - diametro 30 mm e lunghezza 5 m - diametro 40 mm e lunghezza 30 m - diametro 40 mm e lunghezza 5 m - diametro 50 mm e lunghezza 25 m - diametro 50 mm e lunghezza 5 m - diametro 60 mm e lunghezza 25 m - diametro 60 mm e lunghezza 5 m - diametro 70 mm e lunghezza 20 m - diametro 70 mm e lunghezza 5 m - diametro 90 mm e lunghezza 18 m - diametro 90 mm e lunghezza 5 m - diametro 120 mm e lunghezza 2 m - diametro 150 mm e lunghezza 2 m - diametro 180 mm e lunghezza 2 m
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNJCF
    • Famiglia di prodottoProfili
    • Gruppo di famigliaGiunti strutturali
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleLana minerale
    • Materiale secondarioFibra di vetro
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectProdotti antincendio - Antincendio
    • Clasificazione IFCTerminale antincendio
    • Codice ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Codice UNSPSC4619
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_80_81_51
    • Descrizione Uniclass 2015Mineral wool fire stopping
    • Codice CSI MasterFormat 201407 84 43
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Joint Firestopping
    • Numero OmniClass23-13 25 13 11 13
    • Titolo OmniClassFire Resistant Joint Sealants
    • Codice CSI UniFormat IID40
    • Titolo CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION