Pubblica i tuoi prodotti
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Profilo progettato come giunto di dilatazione per pavimenti in ceramica, composto da due ali in alluminio unite da un corpo centrale in silicone dalle grandi qualità, con capacità di movimento. Date le eccellenti proprietà del materiale in cui viene prodotto, il profilo è idoneo per assorbire le tensioni e le deformazioni di pavimentazioni e rivestimenti, prevenendo la comparsa di possibili inconvenienti. Disponibile nei colori nero e grigio con possibilità di colori personalizzati su richiesta per un ordine minimo.

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Giunto di dilatazione per pavimentazione di 16 mm di larghezza in alluminio e corpo in silicone per impiego in interni ed esterni. Eccellenti prestazioni in ambienti esterni. Disponibile in altezze di 10 mm, 12 mm e 15 mm e viarie finiture: - Grigio -02 - Nero - 10
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNJMF
    • Famiglia di prodottoProfili
    • Gruppo di famigliaGiunti di dilatazione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)16
    • Profondità (mm)2500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioSilicone
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_53
    • Descrizione Uniclass 2015Movement joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numero OmniClass23-13 37 23 15
    • Titolo OmniClassMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • Codice CSI UniFormat IIC3020
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Finishes