Pubblica i tuoi prodotti
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm
    EMAC

    NOVOJUNTA PRO METAL 50 2500 mm

    Novojunta Pro® Metal 50 è un sistema di profili, fabbricato integralmente in alluminio, per la collocazione in giunti di dilatazione fino a 5 cm. Grazie al suo design, con snodi a sfera, permette movimenti multidirezionali. Con faccia-vista striata antiscivolo, è un modello idoneo per zone di transito, grazie alla sua elevata capacità di carico e alla sua resistenza all’usura. Il profilo si presenta premontato con tiranti che mantengono fissa la posizione di installazione. Disponibile in colore naturale. Si consiglia l'installazione del sistema completo. Per ulteriori informazioni, visitare: http://it.emac.es/ver/2751/sistema-para-junta-estructural.html

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Giunto strutturale rinforzato fabbricato in alluminio per giunti di larghezza 50 mm e carichi assai pesanti. Altezze del giunto guarnizioni disponibili: - 22 mm - 35 mm - 50 mm - 80 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNJPM50AL
    • Famiglia di prodottoProfili
    • Gruppo di famigliaGiunti strutturali
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)190
    • Profondità (mm)2500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Codice UNSPSC301519
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Descrizione Uniclass 2015Expansion joints
    • Codice CSI MasterFormat 201407 95 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Expansion Joint Cover Assemblies
    • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Codice CSI UniFormat IIB1010
    • Titolo CSI UniFormat IIFloor Construction