Pubblica i tuoi prodotti
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
    EMAC

    NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm

    Novotri Eclipse® è un profilo polivalente, realizzato in alluminio anodizzato, che può essere posato come listello decorativo, battiscopa minimalista o finitura superiore su pareti in lastre di cartongesso laminato o rivestimento ceramico. La flangia frontale protegge il bordo del pezzo che accompagna e funge da guida per la sua installazione con pezzi di diverso spessore. La sua base piana con una leggera pendenza lo rende facile da pulire e ne consente la posa come battiscopa o finitura superiore. Facoltativamente, può essere inserita una striscia LED nella cavità interna, conferendo al profilo una doppia funzionalità e una funzione altamente decorativa. Novotri Eclipse® nasce per ampliare l’innovativa gamma Eclipse® di EMAC®. Si tratta di profili che permettono, in modo semplice e senza la necessità di un diffusore, di creare ambienti confortevoli mediante l’uso dell’illuminazione indiretta. Novotri Eclipse® presenta pezzi de finitura disponibili per una perfetta finituradell’installazione. Modello di utilizzo nº201831432

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Profilo in alluminio di 27 mm di altezza da installare come finitura decorativa a media altezza, battiscopa o finitura a soffitto. Può essere installato sia su pareti con lastre in cartongesso laminato che piastrelle di qualsiasi spessore. Possibilità di installazione con LED opzionale. Le finiture disponibili sono:
      - Anodizzato argento opaco -13
      - Bianco Roto -142
      - Anodizzato nero opaco -90

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNLECAL1125
    • Famiglia di prodottoProfili
    • Gruppo di famigliaDecorativi
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)27
    • Larghezza (mm)11
    • Profondità (mm)2500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43
    • Descrizione Uniclass 2015Interior wall and ceiling trims
    • Codice CSI MasterFormat 201405 77 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Extruded Metal
    • Numero OmniClass23-15 00 00
    • Titolo OmniClassInterior and Finish Products
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes