Pubblica i tuoi prodotti
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
    EMAC

    NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm

    Novorodapie Eclipse® è un profilo in alluminio progettato per la posa come battiscopa in installazioni con pareti di cartongesso o piastrellate. Oltre alla funzione di battiscopa, può essere installato anche in esterni come finitura superiore per pareti. Facoltativamente, può essere inserita una striscia LED nella cavità interna, conferendo al profilo una doppia funzionalità e una funzione altamente decorativa. L'installazione è a filo con la parete per cui si consiglia per l'utilizzo in installazioni che non richiedono uno spazio per la giunzione perimetrale. Il Novorodapié Eclipse® presenta pezzi de finitura disponibili per una perfetta finituradell’installazione.

    Mettiti in contatto con EMAC

    Voce di capitolato
    • Profilo in alluminio di 70 o 100 mm di altezza da installare come battiscopa rientrante sia su pareti con lastre in cartongesso laminato che piastrelle. Possibilità di installazione con LED opzionale. Disponibile in larghezze di 13 mm e 15 mm e 3 finiture:
      - Anodizzato argento opaco -13
      - Bianco Roto -142
      - Anodizzato nero opaco -90

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoNRECAL
    • Famiglia di prodottoProfili
    • Gruppo di famigliaBattiscopa
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-01-22
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)2500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti parete
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_43_59
    • Descrizione Uniclass 2015Metal skirtings
    • Codice CSI MasterFormat 201405 77 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Decorative Extruded Metal
    • Numero OmniClass23-15 00 00
    • Titolo OmniClassInterior and Finish Products
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes