Pubblica i tuoi prodotti
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 su 5 stelle3.1(11 recensioni)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Voce di capitolato
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico111
    • Famiglia di prodottoFurniture
    • Gruppo di famigliaChair
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2012-12-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)860
    • Larghezza (mm)390
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    • Peso Netto (Kg)5.4
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia