Pubblica i tuoi prodotti
Detentore Full diritto per tubo in multistrato, rame, PEX, PP,PB
Emmeti SPA

Detentore Full diritto per tubo in multistrato, rame, PEX, PP,PB

Le valvole e detentori Full sono impiegati per il collegamento e l’intercettazione di radiatori, termoconvettori, ventilconvettori alimentati con acqua calda o refrigerata, anche con glicole; possono essere installati su tubazioni di ogni tipo: rame, acciaio zincato, plastica e tubo multistrato adottando i relativi sistemi di tenuta.

Voce di capitolato
  • Detentore manuale per radiatori. Attacco diritto 24x19 per tubo in rame, PEX, multistrato, PP, PB. Attacco al radiatore con codolo da 3/8" o 1/2” M.

    Il detentore è costituito da:
    - Corpo UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Otturatore UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring di tenuta otturatore in NBR
    - O-ring superiore di tenuta otturatore in EPDM
    - Cappuccio in ABS bianco RAL 9003
    - Dado UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Codolo UNI EN N12164 CW614N nichelato
    - O-ring tenuta codolo in NBR
    - Ghiera in ottone UNI EN 12164 CW614N

    Dati tecnici:
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Pressione differenziale massima: 6 bar
    - Temperatura massima di esercizio: + 100°C

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFull_lockshields_straight
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaFull
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-05
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves