Pubblica i tuoi prodotti
Valvola Full manuale a squadra per tubo multistrato, rame, PEX, PP e PB
Emmeti SPA

Valvola Full manuale a squadra per tubo multistrato, rame, PEX, PP e PB

Le valvole e detentori Full sono impiegati per il collegamento e l’intercettazione di radiatori, termoconvettori, ventilconvettori alimentati con acqua calda o refrigerata, anche con glicole; possono essere installati su tubazioni di ogni tipo: rame, acciaio zincato, plastica e tubo multistrato
adottando i relativi sistemi di tenuta.

Le valvole Full sono disponibili nelle versioni: Manuale, Termostatizzabile, Termostatica.
– Diritta e a Squadra con attacco tubo rame, PEX, multistrato, PP, PB
– Diritta e a Squadra con attacco tubo ferro

Voce di capitolato
  • Valvola a squadra  manuale per radiatori. 

    Attacco a squadra 24x19 per tubo in rame, PEX, multistrato, PP e PB. 

    Attacco al radiatore con codolo da 3/8” o 1/2" M.

    La valvola è costituita da:
    - Corpo in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Otturatore in ottone TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring di tenuta in EPDM
    - Asta in ottone TN EN 12164 CW614N
    - O-ring di tenuta otturatore in EPDM
    - Manopola in ABS bianco RAL 9003
    - Dado in ottone ST UNI EN 12165 CW617N nichelato
    - Codolo in ottone TN UNI EN 12164 CW614N nichelato

    Dati tecnici:
    - Pressione massima di esercizio: 10 bar
    - Pressione differenziale massima: 6 bar
    - Temperatura massima di esercizio: + 100°C

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFull_manually_right_angle
  • Famiglia di prodottoValves
  • Gruppo di famigliaFull
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-01-10
  • Numero di versione2
Links
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Clasificazione IFCValvola
  • Nome UNSPSCValves
  • Codice UNSPSC401416
  • Codice Uniclass 2015Ss_60
  • Descrizione Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Codice CSI MasterFormat 201435 20 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves